제품 게시
Mirror Cabinet Basic 500, single finish

Mirror Cabinet Basic 500, single finish

Mirror Cabinet Basic 500 mm. White cabinet with a double-sided mirror door and two movable glass shelves.

사양
  • 5250505000 Mirror Cabinet Basic 500 mm. White cabinet with a double-sided mirror door and two movable glass shelves.

기술 사양
  • 특징 참조Mirror-Cabinet-Basic-500-single-finish
  • 제품군Vedum
  • 제품분류Mirror Cabinet
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2023-01-16
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)640
  • 너비(mm)500
  • 깊이(mm)150
관련성
  • 주 재료Mirror Glass
  • 부 재료Chipboard
  • 설계국가스웨덴
  • 제조국가스웨덴
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 거울
  • IFC 분류가구
  • OmniClass 번호23-19 31 17 11
  • OmniClass 제목Bathroom Units