제품 게시
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 1 mirror, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    사양
    • 52553001 52553001U 52553002 52553002U 52553181 52553181U 52553182 52553182U 52553191 52553191U 52553192 52553192U 52553901 52553901U 52553902 52553902U 52553911 52553911U 52553912 52553912U Mirror Cabinet Viken 600 mm with one double-sided mirror door and two movable glass shelves.

    기술 사양
    • 특징 참조Mirror-Cabinet-Viken-600-1-mirror-single-finish
    • 제품군Vedum
    • 제품분류Mirror Cabinet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-01-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)737
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)150
    관련성
    • 주 재료Mirror Glass
    • 부 재료Chipboard
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류가구
    • OmniClass 번호23-19 31 17 11
    • OmniClass 제목Bathroom Units

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    스웨덴

    비슷한 제품