제품 게시
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish
Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 2 mirrors, single finish

    Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    사양
    • 5255400 5255400U 5255418 5255418U 5255419 5255419U 5255490 5255490U 5255491 5255491U Mirror Cabinet Viken 600 mm with two double-sided mirror doors and two movable glass shelves.

    기술 사양
    • 특징 참조Mirror-Cabinet-Viken-600-2-mirrors-single-finish
    • 제품군Vedum
    • 제품분류Mirror Cabinet
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2023-01-16
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)737
    • 너비(mm)600
    • 깊이(mm)150
    관련성
    • 주 재료Mirror Glass
    • 부 재료Chipboard
    • 설계국가스웨덴
    • 제조국가스웨덴
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 거울
    • IFC 분류가구
    • OmniClass 번호23-19 31 17 11
    • OmniClass 제목Bathroom Units

    지역 가용성

    유럽
    노르웨이
    스웨덴

    비슷한 제품