제품 게시
VELFAC In Fixed window
VELFAC

VELFAC In Fixed window

Suitable for example, French balconies, as the exterior may be cleaned from inside. Opening angle side hung: 90 ° inwards. Opening bottom hung, tilting inward at the top (ventilation position). Available as 1-leaf or 2-leaf with the stop. 48mm 3-layer window.
기술 사양
  • 특징 참조In04_Fix
  • 제품군VELFAC In
  • 제품분류Windows and casement doors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-05-26
  • 에디션 넘버2
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리창 - 고정 프레임
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Windows
  • UNSPSC 코드301716