제품 게시
VELFAC In Tilt and Turn Casement Door
VELFAC

VELFAC In Tilt and Turn Casement Door

The window's exterior can be cleaned from inside, as the frame is inbound. Opening angle side hung: 90 ° inwards. Opening bottom hung, tilting inward at the top (ventilation position). 1-leaf or 2-leaf with the stop. 48mm 3-layer window.
기술 사양
  • 특징 참조In34_TTBD
  • 제품군VELFAC In
  • 제품분류Windows and casement doors
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2015-05-26
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가덴마크
  • 제조국가덴마크
분류
  • BIMobject 카테고리문 - 문 세트
  • IFC 분류
  • UNSPSC 이름Doors
  • UNSPSC 코드301715