The fixed (non-opening) glass rooflight CFU with Flat glass has a unique design with a slim frame and invisible sash providing maximum daylight and a beautiful design from inside the home. This fixed base unit comes with 2- or 3-layer glazing, and has excellent energy performance as well as sound reduction capabilities in case of rain, hail or traffic.
The flat glass rooflight top unit has an elegant glass-to-edge flat shape with straight lines that almost becomes one with the roof. The outer glass surface is toughened making this a highly durable top unit that has increased resistance to wind, snow and hail. The flat glass top unit can be installed in roof pitches from 2°- 15° and is compatible with all glass rooflight base units (CFU/CVU).
지역 가용성
| 유럽 | 북미 | 아시아 | 오세아니아 |
|---|---|---|---|
네덜란드 | 미국 | 일본 | 뉴질랜드 |
노르웨이 | 캐나다 | 중국 | |
덴마크 | 터키 | ||
독일 | |||
라트비아 | |||
루마니아 | |||
리투아니아 | |||
벨기에 | |||
보스니아 헤르체고비나 | |||
불가리아 | |||
세르비아 | |||
스웨덴 | |||
스위스 | |||
스페인 | |||
슬로바키아 | |||
슬로베니아 | |||
에스토니아 | |||
영국 | |||
오스트리아 | |||
우크라이나 | |||
이탈리아 | |||
체코 공화국 | |||
크로아티아 | |||
포르투갈 | |||
폴란드 | |||
프랑스 | |||
헝가리 |