CVP is an electrically operated flat roof window with a double glazed unit and ISD dome top cover. The window is for installation into flat roofs between 0-15°. Operation is via a simple convenient wall switch, whilst a rain sensor ensures the window closes automatically in the case of rain. The window can be opened to 200mm. The CVP is made of white PVC while the dome is either acrylic or polycarbonate, therefore, giving a maintenance free finish.
CVP flat roof window is as energy efficient as any VELUX roof windows and boasts excellent insulation values.
The dome provides significant rain noise reduction and excellent sound insulation, whilst protecting the double glazed unit. It can be supplied as either clear or opaque.
| Sizes : |
Structural openings W x H : mm |
External frame size with Kerb W x H : mm |
Effective daylight areas: m² |
Remote operation-Geomatrical free area-m² |
| 060060 | 600 x 600 | 780 x 780 | 0.19 | 0.12 |
| 060090 | 600 x 900 | 780 x 1080 | 0.32 | 0.14 |
| 080080 | 800 x 800 | 980 x 980 | 0.40 | 0.16 |
| 090090 | 900 x 900 | 1080 x 1080 | 0.54 | 0.18 |
| 090120 | 900 x 1200 | 1080 x 1380 | 0.76 | 0.20 |
| 100100 | 1000 x 1000 | 1180 x 1180 | 0.70 | 0.20 |
| 100150 | 1000 x 1500 | 1180 x 1680 | 1.11 | 0.23 |
| 120120 | 1200 x 1200 | 1380 x 1380 | 1.07 | 0.24 |
| 150150 | 1500 x 1500 | 1680 x 1680 | 1.78 | 0.26 |
VELUX roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight skylights flatroof window flat roof window flat roofwindow
지역 가용성
| 남아메리카 | 유럽 | 북미 | 아시아 |
|---|---|---|---|
아르헨티나 | 네덜란드 | 네덜란드령 카리브 해 지역 | 중국 |
칠레 | 노르웨이 | 미국 | 터키 |
덴마크 | 캐나다 | ||
독일 | |||
라트비아 | |||
러시아 | |||
루마니아 | |||
리투아니아 | |||
벨기에 | |||
벨로루시 | |||
보스니아 헤르체고비나 | |||
불가리아 | |||
세르비아 | |||
스웨덴 | |||
스위스 | |||
스페인 | |||
슬로바키아 | |||
슬로베니아 | |||
아일랜드 | |||
에스토니아 | |||
영국 | |||
오스트리아 | |||
우크라이나 | |||
이탈리아 | |||
체코 공화국 | |||
크로아티아 | |||
포르투갈 | |||
폴란드 | |||
프랑스 | |||
핀란드 | |||
헝가리 |