CXP is a flat roof exit window (providing access to the roof) with a double glazed unit and ISD dome top cover. The window is for installation into flat roofs between 0-15°. It is manually operated to an opening angle of 60° The base unit is made of white PVC while the dome is either acrylic or polycarbonate, therefore, giving a maintenance free finish.
The dome provides significant rain noise reduction and excellent sound insulation, whilst protecting the double glazed unit. It can be supplied as either clear or opaque.
| Sizes : |
Structural openings W x H : mm |
External frame size with Kerb W x H : mm |
Effective daylight areas: m² |
| 090120 | 900 x 1200 | 1080 x 1380 | 0.76 |
| 100100 | 1000 x 1000 | 1180 x 1180 | 0.70 |
| 120120 | 1200 x 1200 | 1380 x 1380 | 1.07 |
VELUX roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight skylights flatroof window flat roof window flat roofwindow
지역 가용성
| 유럽 | 북미 | 아시아 | 오세아니아 |
|---|---|---|---|
네덜란드 | 미국 | 중국 | 뉴질랜드 |
노르웨이 | 캐나다 | 터키 | |
덴마크 | |||
독일 | |||
라트비아 | |||
루마니아 | |||
리투아니아 | |||
벨기에 | |||
보스니아 헤르체고비나 | |||
불가리아 | |||
세르비아 | |||
스웨덴 | |||
스위스 | |||
스페인 | |||
슬로바키아 | |||
슬로베니아 | |||
에스토니아 | |||
영국 | |||
오스트리아 | |||
우크라이나 | |||
이탈리아 | |||
체코 공화국 | |||
크로아티아 | |||
포르투갈 | |||
폴란드 | |||
프랑스 | |||
헝가리 |