한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
The VELUX Conservation roof window is designed to be in-keeping with historical façade aesthetics. Slim and elegant and sitting flush to the tiles, it blends beautifully into historical roofs.
Conservation roof window GCL is top-hung, has a black exterior and is operated with a winding handle fixed to the bottom frame. The window is designed to blend into buildings in conservation areas and installed in the roof using a VELUX flashing made of black aluminum.
| Window Sizes: | External frame W x H mm: | Effective daylight areas: m² |
| CC04 | 550 x 978 | 0.33 |
| CC06 | 550 x 1178 | 0.42 |
| FC06 | 660 x 1178 | 0.53 |
| FC08 | 660 x 1398 | 0.64 |
| MC06 | 780 x 1178 | 0.65 |
| MC08 | 780 x 1398 | 0.79 |
| PC08 | 942 x 1398 | 0.99 |
| SC08 | 1140 x 1398 | 1.23 |
| SC10 | 1140 x 1600 | 1.43 |
VELUX roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight skylights heritage conservation
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
영국 |
크로아티아 |
프랑스 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.