한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
The VELUX bottom-operated, center-pivot roof window GGL-B offers the great essential functionalities of the VELUX brand. Bottom operation is special designed for applications where the window need to be placed in a high position 130-160 cm above floor level. The
roof window that can be installed on roof pitches from 15-90°.
| Window Sizes : |
External frame W x H : mm |
Effective daylight areas: m² |
Geometric free area: m² |
| CK02 | 550 x 778 | 0.22 | 0.26 |
| MK04 | 780 x 978 | 0.47 | 0.53 |
| MK06 | 780 x 1178 | 0.59 | 0.66 |
| MK08 | 780 x 1398 | 0.72 | 0.81 |
| PK06 | 942 x 1178 | 0.75 | 0.83 |
| PK08 | 942 x 1398 | 0.92 | 1.01 |
| PK10 | 942 x 1600 | 1.07 | 1.17 |
| SK06 | 1140 x 1178 | 0.95 | 1.03 |
VELUX roof windows roof window roof windows roof window skylight skylights
지역 가용성
| 유럽 |
|---|
네덜란드 |
벨기에 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.