한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
This product is subject to regional limitations, please check availability on the "regions" tab.
The VELUX bottom-operated, centre-pivot roof window GLU 0051B is perfect for those looking for a maintenance-free and moisture-resistant window, the window is perfect for all rooms, especially humid rooms, with strong essential functionalities. Easy bottom-operation allows a higher position, for example due to a high knee wall
• Great value for money from a two-layer pane with a Uw of 1.3 W/m2K.
• Refresh your home by slightly opening the window and fixing it in the top bushing.
• Easily rotate the window 180° for safe cleaning of the outer glass from the inside.
• Removable and cleanable ventilation filter protects your home from dust and insects while ventilating.
• Maintenance-free exterior covers increase peace of mind throughout the lifetime of the roof window.
• Quickly and easily add blinds using the unique Pick&Click!™ system.
• Refresh your home by slightly opening the window and fixing it in the top bushing.
VELUX roofwindows roofwindow roof windows roof window skylight skylights
| Window Sizes : | External frame W x H mm: | Effective daylight areas: m² | Geometric free area: m² |
| FK06 | 660 x 1178 | 0.47 | 0.54 |
| MK04 | 780 x 978 | 0.47 | 0.53 |
| MK06 | 780 x 1178 | 0.59 | 0.66 |
| MK08 | 780 x 1398 | 0.72 | 0.81 |
| PK08 | 942 x 1398 | 0.92 | 1.01 |
지역 가용성
| 유럽 | 아시아 |
|---|---|
라트비아 | 터키 |
루마니아 | |
리투아니아 | |
보스니아 헤르체고비나 | |
불가리아 | |
세르비아 | |
슬로바키아 | |
슬로베니아 | |
에스토니아 | |
우크라이나 | |
체코 공화국 | |
크로아티아 | |
폴란드 | |
헝가리 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.