한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.
Revit 바로 옆에서 BIM 개체로 직접 작업
2GB 클라우드 스토리지 - Revit 콘텐츠 저장
Revit에서 바로 내재 탄소 LCA(A1-A3) 획득
Product assembly for flat roofs including flat glass top unit type ISG 2093 and a fixed bottom unit type CFP 73QV
The assembly includes a top unit and a fixed bottom unit. The top unit is type ISG 2093, and the fixed bottom unit is type CFP 0073QV with an insulated glazing unit. The top unit consists of aluminium profiles and a toughened glass pane. The frame of the flat roof window is made of white PVC.
The combination of the ISG 2093 top unit and CFP 0073QV bottom unit provides a modern architectural appearance, excellent thermal performance and an optimized factory-tested system solution.
IMPORTANT NOTE: This product is subject to regional limitations, please check availability on the "regions" tab.
Technical Highlights
- Installation range: 2°–15° roof pitch
- Security glazing providing RC2 burglary resistance
- Low-energy double glazing with two low-emissivity coatings
Size Table (all dimensions in mm)
| Code | Sa | Sb | Fa | Fb | La | Lb | Ra | Rb | Ea | Eb | Aa | Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60060 | 435 | 435 | 463 | 463 | 559 | 559 | 600 | 600 | 780 | 780 | 784 | 784 |
| 60090 | 435 | 735 | 463 | 763 | 559 | 859 | 600 | 900 | 780 | 1080 | 784 | 1084 |
| 80080 | 635 | 635 | 663 | 663 | 759 | 759 | 800 | 800 | 980 | 980 | 984 | 984 |
| 90090 | 735 | 735 | 763 | 763 | 859 | 859 | 900 | 900 | 1080 | 1080 | 1084 | 1084 |
| 90120 | 735 | 1035 | 763 | 1063 | 859 | 1159 | 900 | 1200 | 1080 | 1380 | 1084 | 1384 |
| 100100 | 835 | 835 | 863 | 863 | 959 | 959 | 1000 | 1000 | 1180 | 1180 | 1184 | 1184 |
| 100150 | 835 | 1335 | 863 | 1363 | 959 | 1459 | 1000 | 1500 | 1180 | 1680 | 1184 | 1684 |
| 120120 | 1035 | 1035 | 1063 | 1063 | 1159 | 1159 | 1200 | 1200 | 1380 | 1380 | 1384 | 1384 |
Table legend:
Sa/b - Sash aperture,
Fa/b - Frame aperture,
La/b - Lining groove,
Ra/b - Roof opening,
Ea/b - External frame,
Aa/b - Top glazing unit
For more guidance, please download the DWG and PDF documents with the detailed cross sections of the product with dimension lines!
| Code | La (m) | Lb (m) | Effective daylight area (m²) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60060 | 0.559 | 0.559 | 0.31 | |||
| 60090 | 0.559 | 0.859 | 0.48 | |||
| 80080 | 0.759 | 0.759 | 0.58 | |||
| 90090 | 0.859 | 0.859 | 0.74 | |||
| 90120 | 0.859 | 1.159 | 1.00 | |||
| 100100 | 0.959 | 0.959 | 0.92 | |||
| 100150 | 0.959 | 1.459 | 1.40 | |||
| 120120 | 1.159 | 1.159 | 1.34 | --------------- |
지역 가용성
| 유럽 | 아시아 |
|---|---|
네덜란드 | 터키 |
노르웨이 | |
덴마크 | |
독일 | |
라트비아 | |
루마니아 | |
리투아니아 | |
벨기에 | |
보스니아 헤르체고비나 | |
불가리아 | |
스웨덴 | |
스위스 | |
스페인 | |
슬로바키아 | |
슬로베니아 | |
에스토니아 | |
영국 | |
오스트리아 | |
우크라이나 | |
이탈리아 | |
체코 공화국 | |
크로아티아 | |
포르투갈 | |
폴란드 | |
헝가리 |

Revit용 Design App
한 번의 클릭으로 Revit 모델에 바로 패밀리를 로드하세요.
새 객체에 더 쉽게 접근하고, Revit 패밀리를 저장하고, 팀과 협업할 수 있는 공간을 확보하세요.