제품 게시
CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED
CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED
    Venlo

    CERAPLUS SAFE MEDICAL THERMOSTATIC BASIN MIXER RIM-MOUNTED

    CERAPLUS SAFE THERMOSTATIC BASIN MIXER R-MTD CHROME T.SPT

    기술 사양
    • 특징 참조A5544
    • 제품군CERAPLUS SAFE
    • 제품분류Taps & Mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)291
    • 너비(mm)197
    • 깊이(mm)212
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)2.86
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011328
    • ETIM 이름Washbasin mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_99
    • Uniclass 2015 설명Washbasin thermostatic water supply sets
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드C1030
    • CSI 단일 형식 II 제목Fittings