제품 게시
CERAPLUS SAFE MEDICAL SINK MIXER RIM CHROME LOOP HDL 170
CERAPLUS SAFE MEDICAL SINK MIXER RIM CHROME LOOP HDL 170
    Venlo

    CERAPLUS SAFE MEDICAL SINK MIXER RIM CHROME LOOP HDL 170

    CERAPLUS SAFE MEDICAL SINK MIXER RIM CHROME LOOP HDL 170

    기술 사양
    • 특징 참조B9482
    • 제품군CERAPLUS SAFE
    • 제품분류Taps & Mixers
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)236
    • 너비(mm)57
    • 깊이(mm)269
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)1.49
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • ETIM 코드EC011328
    • ETIM 이름Washbasin mixing tap
    • UNSPSC 이름Sanitary ware
    • UNSPSC 코드301815
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 설명Sink manual water supply sets
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets
    • CSI 단일 형식 II 코드C1030
    • CSI 단일 형식 II 제목Fittings