제품 게시
Venlotherm Thermostat –  S connectors
Venlo

Venlotherm Thermostat – S connectors

Venlotherm bar shower valve with S-Connector

사양
  • Venlotherm bar shower valve with S-Connector

기술 사양
  • 특징 참조F2913
  • 제품군Sanitary
  • 제품분류Shower fittings package
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-12-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)70
  • 너비(mm)315
  • 깊이(mm)100
관련성
  • 주 재료유기
  • 순 중량(Kg)1.1
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 설명Shower heads