제품 게시
Venlotherm Bath/shower –  S-connectors
Venlo

Venlotherm Bath/shower – S-connectors

Venlotherm exposed thermostatic bath shower mixer with S-Connector

사양
  • Venlotherm exposed thermostatic bath shower mixer with S-Connector

기술 사양
  • 특징 참조F2914
  • 제품군Venlotherm
  • 제품분류Taps & Mixer
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2019-12-19
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)80
  • 너비(mm)315
  • 깊이(mm)183
관련성
  • 주 재료놋쇠
  • 순 중량(Kg)1.7
분류
  • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
  • IFC 분류위생 터미널
  • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_82
  • Uniclass 2015 설명Sink manual water supply sets
  • OmniClass 번호23-31 11 00
  • OmniClass 제목Faucets