제품 게시
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME
    Venlo

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP HIGH CHROME
    기술 사양
    • 특징 참조F3045
    • 제품군NIMBUS II MESSING
    • 제품분류Basin Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)177
    • 너비(mm)47
    • 깊이(mm)121
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)0.75
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 설명Washbasin taps
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets