제품 게시
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME TUB.SP R200
NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME TUB.SP R200
    Venlo

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME TUB.SP R200

    NIMBUS II MESSING PILLAR TAP CHROME TUB.SP R200
    기술 사양
    • 특징 참조F3049
    • 제품군NIMBUS II MESSING
    • 제품분류Basin Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)297
    • 너비(mm)95
    • 깊이(mm)238
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)0.853
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 설명Washbasin manual water supply sets
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets