제품 게시
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 PUW
NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 PUW
    Venlo

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 PUW

    NIMBUS II MESSING BASIN MIXER RIM T.SP J150 PUW
    기술 사양
    • 특징 참조F3052
    • 제품군NIMBUS II MESSING
    • 제품분류Basin Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)236
    • 너비(mm)142
    • 깊이(mm)161
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)1.879
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_96
    • Uniclass 2015 설명Washbasin manual water supply sets
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets