제품 게시
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME
NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME

    NIMBUS II MESSING SHOWER MIXER EXPOSED CHROME
    기술 사양
    • 특징 참조F3060
    • 제품군NIMBUS II MESSING
    • 제품분류Shower Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)47
    • 너비(mm)188
    • 깊이(mm)98
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)1.034
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 설명Shower manual water supply sets
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets