제품 게시
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME T.SP J170
    기술 사양
    • 특징 참조F3062
    • 제품군NIMBUS II MESSING
    • 제품분류Kitchen Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)184
    • 너비(mm)192
    • 깊이(mm)226
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)1.157
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 설명Sink manual water supply sets
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets