제품 게시
NIMBUS II MESSING SHOWER TAP 0, 5 CHROME
NIMBUS II MESSING SHOWER TAP 0, 5 CHROME
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SHOWER TAP 0, 5 CHROME

    NIMBUS II MESSING SHOWER TAP 0, 5 CHROME
    기술 사양
    • 특징 참조F3075
    • 제품군NIMBUS II MESSING
    • 제품분류Shower Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)71
    • 너비(mm)61
    • 깊이(mm)91
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)0.377
    분류
    • BIMobject 카테고리위생 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_78
    • Uniclass 2015 설명Shower manual water supply sets
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets