제품 게시
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME U/O
NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME U/O
    Venlo

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME U/O

    NIMBUS II MESSING SINK MIXER EXPOSED CHROME U/O
    기술 사양
    • 특징 참조F3079
    • 제품군NIMBUS II MESSING
    • 제품분류Kitchen Mixer
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2017-05-15
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)73
    • 너비(mm)139
    • 깊이(mm)83
    관련성
    • 주 재료놋쇠
    • 순 중량(Kg)0.963
    분류
    • BIMobject 카테고리주방 - 수도꼭지
    • IFC 분류위생 터미널
    • Uniclass 2015 코드Pr_40_20_87_82
    • Uniclass 2015 설명Sink manual water supply sets
    • OmniClass 번호23-31 11 00
    • OmniClass 제목Faucets