제품 게시
VersiFleece® PVC

VersiFleece® PVC

About VersiFleece PVCVersiFleece PVC is manufactured using Versico's VersiFlex™ PVC membrane laminated to a fleece backing. This combination provides superior protection not only from punctures, but also from damage by gas, oil, and other chemicals.
기술 사양
  • 특징 참조versifleece-pvc
  • 제품군Membranes
  • 제품분류PVC
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-09-15
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리
  • IFC 분류지붕
  • ETIM 코드EG019610
  • ETIM 이름Roofing materials
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_57_51
  • Uniclass 2015 설명Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Membrane Roofing
  • OmniClass 번호23-13 39 31
  • OmniClass 제목Roof Membranes

지역 가용성

북미
미국