제품 게시
VersiFleece® TPO

VersiFleece® TPO

Ideal for re-roofing or new construction, VersiFleece TPO incorporates all the benefits of Versico's VersiWeld® reinforced TPO membrane with the additional benefits of a non-woven polyester fleece backing offering unmatched durability, puncture resistance and reflectivity.

사양
  • Colors: White, Gray, Tan

    • Special Colors: Medium Bronze, Rock Brown, Terra Cotta, Slate Gray, Patina Green

    Thicknesses: TPO + Fleece — 100, 115, and 135 mils

    Standard Widths: 6' and 12'

    Standard Lengths:

    • 50' and 100' — 100- and 115-mil
    • 75' — 135-mil

    Special Colors are available in limited thicknesses and sizes. Hit the request info button for rep support.

기술 사양
  • 특징 참조versifleece-tpo
  • 제품군Membranes
  • 제품분류TPO
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-09-15
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리
  • IFC 분류지붕
  • ETIM 코드EG019610
  • ETIM 이름Roofing materials
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_57_51
  • Uniclass 2015 설명Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Membrane Roofing
  • OmniClass 번호23-13 39 31
  • OmniClass 제목Roof Membranes

지역 가용성

북미
미국