제품 게시
VersiGard® EPDM with QAT

VersiGard® EPDM with QAT

About VersiGard EPDM with QATOne of the most critical portions of a VersiGard EPDM installation is made faster and easier with Quick-Applied Tape (QAT) Seam Technology. With QAT Seam Technology, QA Seam Tape is factory applied to the membrane, greatly reducing the time required for completing seams and minimizing your labor costs.
기술 사양
  • 특징 참조versigard-epdm-with-qat
  • 제품군Membranes
  • 제품분류EPDM
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-09-15
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가미국
  • 제조국가미국
분류
  • BIMobject 카테고리건축 - 지붕 액세서리
  • IFC 분류지붕
  • ETIM 코드EG019610
  • ETIM 이름Roofing materials
  • Uniclass 2015 코드Pr_25_57_51
  • Uniclass 2015 설명Membranes, liners, flexible sheets and fabrics
  • CSI 마스터 형식 2014 코드07 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Membrane Roofing
  • OmniClass 번호23-13 39 31
  • OmniClass 제목Roof Membranes

지역 가용성

북미
미국