제품 게시
ARRAY 1800 Design by Umut Yamac
Vibia

ARRAY 1800 Design by Umut Yamac

The Array pendant lamp includes a series of technical filaments that are pulled taut between two rings through which the light rises creating a colour gradient. The cylindrical shape and intimate size make it perfect for small scale spaces.
기술 사양
  • 특징 참조vibia-array-1800
  • 제품군Luminaries for Internal Lighting
  • 제품분류Pendants
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-05-30
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC001743
  • ETIM 이름Pendant luminaire
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 설명Pendant luminaires
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아