제품 게시
ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL
ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL
ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL
    Vibia

    ARRAY 1810 Design by Umut Yamac UL

    The Array pendant lamp includes a series of technical filaments that are pulled taut between two rings through which the light rises creating a colour gradient. The cylindrical shape and intimate size make it perfect for small scale spaces.
    사양
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    기술 사양
    • 특징 참조vibia-array-1810_ul-certificate
    • 제품군Luminaries for Internal Lighting
    • 제품분류Pendants
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2025-06-04
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC001743
    • ETIM 이름Pendant luminaire
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 설명Pendant luminaires
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures

    지역 가용성

    북미
    미국
    캐나다
    푸에르토리코