제품 게시
Brisa 4630 floor single UL
Brisa 4630 floor single UL
    Vibia

    Brisa 4630 floor single UL

    Brisa is a fitted outdoor lamp that is revolving and adjustable. It is ideal for illuminating garden spaces and paths. Designed by Liévore, Altherr, Molina, it is available in two finishes: khaki lacquer or matte oxide.
    사양
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    기술 사양
    • 특징 참조vibia-brisa-4630_ul-certificate
    • 제품군Luminaries for External Lighting
    • 제품분류Brisa
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)46.86
    • 너비(inches)5.12
    • 깊이(inches)5.12
    관련성
    • 주 재료철
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Lbs)4.41
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures

    지역 가용성

    북미
    미국
    캐나다
    푸에르토리코