제품 게시
Brisa 4635 floor triple
Brisa 4635 floor triple
    Vibia

    Brisa 4635 floor triple

    Brisa is a fitted outdoor lamp with three revolving, adjustable arms. It is ideal for illuminating garden spaces and paths. Designed by Liévore, Altherr, Molina, it is available in two finishes: khaki lacquer or matte oxide.
    기술 사양
    • 특징 참조vibia-brisa-4635
    • 제품군Luminaries for External Lighting
    • 제품분류Outdoor
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)1230
    • 너비(mm)220
    • 깊이(mm)230
    관련성
    • 주 재료
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)5.85
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 외부
    • IFC 분류조명 기구
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아