제품 게시
CLASS 2820 Design by Sebastian Herkner
Vibia

CLASS 2820 Design by Sebastian Herkner

Class outdoor wall luminaires feature a fluted glass diffuser supported by a robust aluminium structure, providing soft, comfortable illumination for exterior façades.
사양
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
기술 사양
  • 특징 참조vibia-class-2820_ul-certificate
  • 제품군Luminaries for External Lighting
  • 제품분류Wall mounted lighting
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2026-03-02
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC002892
  • ETIM 이름Ceiling-/wall luminaire
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 56 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Exterior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

북미
미국
캐나다
푸에르토리코