제품 게시
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
DOTS 4660 Design Martín Azúa
    Vibia

    DOTS 4660 Design Martín Azúa

    Compact, glowing circles trace points of light across the wall with the Dots collection. Deployed alone like a sparkling jewel or in combination to create a glowing galaxy, the Dots wall luminaires provide personalised lighting solutions in four styles: A graphic, directional lamp, a reading light, and two versions of ambient lamps. Connecting a space with their intimate landscape of beams and halos, they create a melody of light like musical notes in concert with one another.
    기술 사양
    • 특징 참조vibia-dots-4660
    • 제품군Luminaries for Internal Lighting
    • 제품분류Wall mounted
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2026-03-09
    • 에디션 넘버1
    관련성
    • 주 재료ABS
    • 부 재료알루미늄
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC002892
    • ETIM 이름Ceiling-/wall luminaire
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 13
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아