제품 게시
EMPTY 4135 design by Xuclà
Vibia

EMPTY 4135 design by Xuclà

Empty is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Empty is a sculpture by day and will surprise you with the light it gives off at night. Designed by Xuclà.
사양
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
기술 사양
  • 특징 참조vibia-empty-4135_ul-certificate
  • 제품군Luminaries for External Lighting
  • 제품분류Outdoor
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)9.75
  • 너비(inches)9.75
  • 깊이(inches)9.75
관련성
  • 주 재료콘크리트
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Lbs)22.92
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • IFC 분류조명 기구
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures