제품 게시
FLAMINGO MINI 1585 Design by Antoni Arola UL
Vibia

FLAMINGO MINI 1585 Design by Antoni Arola UL

Flamingo Mini presents an elegant, lightweight silhouette with an ethereal aesthetic. An extension of the work of Antoni Arola, its deconstructed design separates an LED light source from multiple layers of translucent diffusers. Significantly smaller than its large-scale counterpart, the Flamingo, Flamingo Mini creates a new spatial dynamic, adapting to complex architectural environments and evoking a nuanced emotional response.
사양
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
기술 사양
  • 특징 참조vibia-flamingo-mini-1585_ul-certificate
  • 제품군Luminaries for Internal Lighting
  • 제품분류Pendants
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2024-09-04
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료PMMA
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC001743
  • ETIM 이름Pendant luminaire
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 설명Pendant luminaires
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

북미
미국
캐나다
푸에르토리코