제품 게시
Flat 5915 ceiling single M UL
Flat 5915 ceiling single M UL
    Vibia

    Flat 5915 ceiling single M UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral color tones.
    사양
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    기술 사양
    • 특징 참조vibia-flat-5915_ul-certificate
    • 제품군Luminaries for Internal Lighting
    • 제품분류Flat
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)11.42
    • 너비(inches)21.66
    • 깊이(inches)21.66
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료철
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Lbs)10.43
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures

    지역 가용성

    북미
    미국
    캐나다
    푸에르토리코