제품 게시
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
Flat 5940 pendant single L UL
    Vibia

    Flat 5940 pendant single L UL

    Flat lamps are a creation from the designer Ichiro Iwasaki. The discs of light descend from the ceiling to form a pendant, where the planes of reflected light blend in with the architecture. All the models in the Flat collection incorporate LED lighting and are available in a range of neutral colour tones.
    사양
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    기술 사양
    • 특징 참조vibia-flat-5940_ul-certificate
    • 제품군Luminaries for Internal Lighting
    • 제품분류Flat
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-31
    • 에디션 넘버1
    • 너비(inches)21.66
    • 깊이(inches)21.66
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료철
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Lbs)13.22
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC001743
    • ETIM 이름Pendant luminaire
    • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC 코드391115
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 설명Pendant luminaires
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

    지역 가용성

    북미
    미국
    캐나다
    푸에르토리코