제품 게시
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
Flat 5945 floor double
    Vibia

    Flat 5945 floor double

    The Flat floor lamp offers multiple functionality; material and light are integrated in a single body. The Flat collection contains various planes of light that rise up to become self-illuminating supports.
    기술 사양
    • 특징 참조vibia-flat-5945
    • 제품군Luminaries for Internal Lighting
    • 제품분류Floor Lamps
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-05-31
    • 에디션 넘버1
    • 높이(mm)900
    • 너비(mm)640
    • 깊이(mm)760
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Kg)15.25
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 바닥 설치
    • IFC 분류조명 기구
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures

    지역 가용성

    유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아