제품 게시
Guise 2298 Design by Diez Office
Vibia

Guise 2298 Design by Diez Office

Ceiling LED lamp. The light is diffused in an almost invisible manner through the glass and only emerges through the striations etched on the surface, diffusing the light as if by magic.
사양
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
기술 사양
  • 특징 참조vibia-guise-2298_ul-certificate
  • 제품군Luminaries for Internal Lighting
  • 제품분류Ceiling Lamps
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)11
  • 너비(inches)15.75
  • 깊이(inches)15.75
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료유리
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Lbs)24.89
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 천장 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

북미
미국
캐나다
푸에르토리코