제품 게시
HALO CIRCULAR 2332 Design by Martin Azua
Vibia

HALO CIRCULAR 2332 Design by Martin Azua

The Halo Circular lamps, featuring circular inspired compositions, are a Martín Azúa design. The Halo Circular collection personifies the fusion of light and matter through the ingenious and invisible use of LED technology. The lighting effect provided by this pendant can be controlled by a dimmer. Vibia offers users three variations that come in 1, 2 or 3 rings, allowing the Halo Circular lamp to be adopted for private and public spaces.
사양
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
기술 사양
  • 특징 참조vibia-halo-2332
  • 제품군Luminaries for Internal Lighting
  • 제품분류Pendants
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-07-06
  • 에디션 넘버1
관련성
  • 주 재료철
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC001743
  • ETIM 이름Pendant luminaire
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 설명Pendant luminaires
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

북미
미국
캐나다
푸에르토리코