제품 게시
Halo Wall 2360 Design by Martin Azua
Vibia

Halo Wall 2360 Design by Martin Azua

Wall sconce. Through its double methacrylate cover, it achieves a diffused quality lighting using LED technology that remains hidden. Material converted into light almost magically.
사양
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
기술 사양
  • 특징 참조vibia-halo-wall-2360_ul-certificate
  • 제품군Luminaries for Internal Lighting
  • 제품분류Wall Fixture
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)1.5
  • 너비(inches)40.25
  • 깊이(inches)2.25
관련성
  • 주 재료아크릴
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Lbs)3.3
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC002892
  • ETIM 이름Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 설명Light-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

북미
미국
캐나다
푸에르토리코