제품 게시
MAYFAIR 5508 Designed by Diego Fortunato
Vibia

MAYFAIR 5508 Designed by Diego Fortunato

별점 4.0/54.0(5 리뷰)
Mayfair table lamp, design by Diego Fortunato, uses new LED technology to enhance the reformed billiards light. The lamp can be dimmed via an optical sensor. The Mayfair table lamp is available in four different finishes and is now available in a bolt down version.
사양
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
기술 사양
  • 특징 참조vibia-mayfair-5508_ul-certificate
  • 제품군Luminaries for Internal Lighting
  • 제품분류Table lamp
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)20.25
  • 너비(inches)11.75
  • 깊이(inches)11.75
관련성
  • 주 재료아연
  • 부 재료철
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Lbs)7.72
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 책상 및 테이블
  • IFC 분류조명 기구
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

북미
미국
캐나다
푸에르토리코