제품 게시
MAYFAIR 5510 Designed by Diego Fortunato
Vibia

MAYFAIR 5510 Designed by Diego Fortunato

The Mayfair floor lamps are a Diego Fortunato design proposal. The entire Mayfair collection incorporates LED lighting and comes in the green acrylic shade.
사양
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
기술 사양
  • 특징 참조vibia-mayfair-5510_ul-certificate
  • 제품군Luminaries for Internal Lighting
  • 제품분류Floor Lamps
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)57.75
  • 너비(inches)11.75
  • 깊이(inches)11.75
관련성
  • 주 재료아연
  • 부 재료아크릴
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Lbs)13.66
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
  • IFC 분류조명 기구
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

북미
미국
캐나다
푸에르토리코