제품 게시
MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato
    Vibia

    MAYFAIR 5525 Designed by Diego Fortunato

    The Mayfair lamps are a Diego Fortunato design proposal. The lamp is a re-imagining of the hanging lamps traditionally used over billiards tables. An innovative and fresh approach to lighting. The entire Mayfair collection incorporates LED lighting and comes in various finishes: white, black, gold, and copper.
    사양
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    기술 사양
    • 특징 참조vibia-mayfair-5525_ul-certificate
    • 제품군Luminaries for Internal Lighting
    • 제품분류Pendants
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2020-12-30
    • 에디션 넘버1
    • 너비(inches)11.75
    • 깊이(inches)11.75
    관련성
    • 주 재료아연
    • 부 재료철
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Lbs)4.19
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC001743
    • ETIM 이름Pendant luminaire
    • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC 코드391115
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 설명Pendant luminaires
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring