제품 게시
MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE
Vibia

MERIDIANO, OUTDOOR, TABLE

별점 4.4/54.4(8 리뷰)
Meridiano is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Meridiano can be used as outdoor seating by day and an outdoor lamp at night. Designed by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Available in beige grey and off-white.
기술 사양
  • 특징 참조vibia-meridiano-4715
  • 제품군Luminaries for External Lighting
  • 제품분류Outdoor
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)320
  • 너비(mm)920
  • 깊이(mm)920
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료폴리우레탄
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)16.7
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • IFC 분류조명 기구
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아