제품 게시
Meridiano 4715 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal
Vibia

Meridiano 4715 Design by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal

Meridiano is an outdoor lamp that boasts different functions, where matter and light are integrated into a single body. Meridiano can be used as outdoor seating by day and an outdoor lamp at night. Designed by Jordi Vilardell & Meritxell Vidal. Available in beige grey and off-white.
사양
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
기술 사양
  • 특징 참조vibia-meridiano-4715_ul-certificate
  • 제품군Luminaries for External Lighting
  • 제품분류Outdoor
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-10-18
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)12.5
  • 너비(inches)36.25
  • 깊이(inches)36.25
관련성
  • 주 재료철
  • 부 재료폴리우레탄
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Lbs)65.62
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • IFC 분류조명 기구
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

북미
미국
캐나다
푸에르토리코