제품 게시
NORTH 5635 Design by Arik Levy
Vibia

NORTH 5635 Design by Arik Levy

별점 4.2/54.2(5 리뷰)
North Wall lamp, designed by Arik Levy. A carbon fiber rod with hanging shade comes from the base of the fixture attached to the wall. Contains electronic control push-button dimming and a LED light source. The wall version may be connected with or without a plug.
사양
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
기술 사양
  • 특징 참조vibia-north-5635_ul-certificate
  • 제품군Luminaries for Internal Lighting
  • 제품분류Wall Lamps
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2020-12-30
  • 에디션 넘버1
  • 높이(인치)69
  • 너비(inches)98.5
  • 깊이(inches)51.25
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료알루미늄
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Lbs)16.09
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC002892
  • ETIM 이름Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 설명Light-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring