제품 게시
Palma 3734 Design by Antoni Arola
Vibia

Palma 3734 Design by Antoni Arola

Nature takes control of the space. With the pendant lamps, the interior ambiance takes on a life of its own with the possibility of integrating plants with the lighting compositions.
사양
  • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
기술 사양
  • 특징 참조vibia-palma-3734_ul-certificate
  • 제품군Luminaries for Internal Lighting
  • 제품분류Pendant Lamps
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-19
  • 에디션 넘버1
  • 너비(inches)59
  • 깊이(inches)18.5
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Lbs)13.11
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 펜던트
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC001743
  • ETIM 이름Pendant luminaire
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 설명Pendant luminaires
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring