제품 게시
PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE
Vibia

PALO ALTO, OUTDOOR, 90 ANGLE SINGLE

별점 4.2/54.2(5 리뷰)
Palo Alto is a tall right-angled outdoor lamp. Designed by Josep Lluís Xuclà, it is available in brown and green finishes.
기술 사양
  • 특징 참조vibia-palo-alto-4516
  • 제품군Luminaries for External Lighting
  • 제품분류Outdoor
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-11-04
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)2800
  • 너비(mm)850
  • 깊이(mm)250
관련성
  • 주 재료
  • 부 재료폴리카보네이트
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)16.5
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 외부
  • IFC 분류조명 기구
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아