제품 게시
Pin 1692 Design by Ichiro Iwasaki
Vibia

Pin 1692 Design by Ichiro Iwasaki

별점 4.1/54.1(9 리뷰)
Wall lamp. Design by Ichiro Iwasaki. Wall light which provides passageways with ambient illumination via indirect light. Available in black and cream matte finishes.
기술 사양
  • 특징 참조vibia-pin-1692
  • 제품군Luminaries for Internal Lighting
  • 제품분류Wall Lamps
  • 유형개체 (단일 개체)
  • 게시일2021-02-22
  • 에디션 넘버1
  • 높이(mm)700
  • 너비(mm)100
  • 깊이(mm)80
관련성
  • 주 재료알루미늄
  • 부 재료
  • 설계국가스페인
  • 제조국가스페인
  • 순 중량(Kg)1
분류
  • BIMobject 카테고리조명 - 벽면 설치
  • IFC 분류조명 기구
  • ETIM 코드EC002892
  • ETIM 이름Ceiling-/wall luminaire
  • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSC 코드391115
  • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_46
  • Uniclass 2015 설명Light-emitting diode (LED) luminaires
  • CSI 마스터 형식 2014 코드26 50 00
  • CSI 마스터 형식 2014 제목Lighting
  • OmniClass 번호23-35 47 11
  • OmniClass 제목Lighting Fixtures
  • CSI 단일 형식 II 코드D5020
  • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring

지역 가용성

유럽 아시아 아프리카 남아메리카 오세아니아