제품 게시
Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate
Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate
    Vibia

    Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate

    Plusminus is a versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. The conductive textile ribbon at its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot. This High-comfort, low-glare general linear lighting provides high levels of illumination and comfort with UGR levels below 19. It is also ideal for work or meeting areas.
    사양
    • Visit the Vibia product page for complete technical information, available finishes and control options.
    기술 사양
    • 특징 참조Vibia-Plusminus-6270_ul-certificate
    • 제품군Lighting
    • 제품분류Plusminus
    • 유형개체 (단일 개체)
    • 게시일2022-11-18
    • 에디션 넘버1
    • 높이(인치)2.75
    • 너비(inches)40.75
    • 깊이(inches)1
    관련성
    • 주 재료알루미늄
    • 부 재료PET
    • 설계국가스페인
    • 제조국가스페인
    • 순 중량(Lbs)3.31
    분류
    • BIMobject 카테고리조명 - 조명 기구
    • IFC 분류조명 기구
    • ETIM 코드EC001743
    • ETIM 이름Pendant luminaire
    • UNSPSC 이름Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC 코드391115
    • Uniclass 2015 코드Pr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 설명Pendant luminaires
    • CSI 마스터 형식 2014 코드26 51 00
    • CSI 마스터 형식 2014 제목Interior Lighting
    • OmniClass 번호23-35 47 11
    • OmniClass 제목Lighting Fixtures
    • CSI 단일 형식 II 코드D5020
    • CSI 단일 형식 II 제목Lighting & Branch Wiring